{wago/pg04/serie235/0235-0402_0331_0999-0962.prj},{NB=235-407/331-000},{BESTNR=235-407/331-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=5.00},{P=7},{HOEHE=15.50},{BREITE=36.50},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=5.179},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-407_331-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-407_331-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 12