{wago/pg04/serie235/0235-0452_0999-0962.prj},{NB=235-454},{BESTNR=235-454},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.25 - 0.75},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=4},{HOEHE=9.20},{BREITE=21.50},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=2.878},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-454},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-454}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6