{wago/pg04/serie235/0235-0551_0999-0962.prj},{NB=235-723},{BESTNR=235-723},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.25 - 0.75},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=7.50},{P=1},{HOEHE=9.20},{BREITE=7.50},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=lichtgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.638},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-723},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-723}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6