Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Measured voltage
1000 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
Pin Spacing
10.00 mm
No. of poles
1
Height
9.20 mm
Width
10.00 mm
Depth
12.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
Color
Weight
g
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady