{wago/pg04/serie236/0236-0401_0334_0999-0962.prj},{NB=236-744/334-000},{BESTNR=236-744/334-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=13.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=14.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/236-744_334-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/236-744_334-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8