{wago/pg04/serie236/0236-0501_0999-0962.prj},{NB=236-754},{BESTNR=236-754},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=1},{HOEHE=13.00},{BREITE=7.50},{TIEFE=14.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=1.089},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/236-754},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/236-754}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10