{wago/pg04/serie236/0236-0502_0334_0999-0962.prj},{NB=236-506/334-000},{BESTNR=236-506/334-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=13.00},{BREITE=47.30},{TIEFE=14.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/236-506_334-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/236-506_334-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8