{wago/pg07/serie243/0243-0211_0999-0962.prj},{NB=243-211},{BESTNR=243-211},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=4 x 0.6 - 0.8 / 4 x 1},{QUERSCHNITT2=4 x 22 - 20 / 4 x 18 },{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=100},{STROM=6},{HOEHE=11.50},{BREITE=10.00},{TIEFE=10.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=dunkelgrau und rot verrastet},{GEWICHT=1.600},{ECLASS71=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/243-211},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/243-211}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1