Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
243-212
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
4 x 0.6 - 0.8 / 4 x 1 mm²
Cross section
4 x 22 - 20 / 4 x 18 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Measured voltage
100 V
Current intensity
6 A
Height
11.50 mm
Width
10.00 mm
Depth
10.00 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
2
Color
lichtgrau und gelb verrastet
WEIGHT
1.517 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady