{wago/pg07/serie243/0243-0212_0999-0962.prj},{NB=243-212},{BESTNR=243-212},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=4 x 0.6 - 0.8 / 4 x 1},{QUERSCHNITT2=4 x 22 - 20 / 4 x 18 },{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=100},{STROM=6},{HOEHE=11.50},{BREITE=10.00},{TIEFE=10.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=lichtgrau und gelb verrastet},{GEWICHT=1.517},{ECLASS71=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/243-212},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/243-212}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1