{wago/pg02/serie249/0249-0112_0999-0962.prj},{NB=249-112},{BESTNR=249-112},{BEZEICHNUNG=Prüfadapter, 6 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4.0},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=7.50},{HOEHE=21.50},{BREITE=7.50},{TIEFE=19.50},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=1.500},{ECLASS71=27-14-11-48},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-112},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-112}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1