Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Codice
Selezione modello CAD
Delivery country
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Codice art.
249-116
Designazione
Schraubenlose Endklammer, grau
Livello di dettaglio
HIGH
LOW
larghezza della misura reticolare
35.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
6.00 mm
Lunghezza
45.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
GTIN
4017332270823
Numero di dogana
85389000
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
249-116
denominazione del prodotto del fabbricante
Blocchetto terminale senza vite
Descrizione del prodotto del produttore
Blocchetto terminale senza vite, larghezza 6 mm, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione del bloccaggio
screwless
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/de/p/249-116
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali