{wago/pg02/serie249/0249-0116_0999-0962.prj},{NB=249-116_HI},{BESTNR=249-116},{AAU733=Schraubenlose Endklammer, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{BAC137=35.00},{BAC476=6.00},{BAA018=45.00},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{GEWICHT=3.460},{AAO663=4017332270823},{AAD931=85389000},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-35},{ECLASS11=27-14-11-35},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-116},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-116},{AAO677=WAGO},{AAO676=249-116},{AAW338=Schraubenlose Endklammer},{AAU734=Schraubenlose Endklammer, 6 mm breit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5},{BAC140=V0},{BAB838=schraublos},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/249-116},{FILENAME=249-116}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1