{wago/pg02/serie249/0249-0117_0999-0962.prj},{NB=249-117_HI},{BESTNR=249-117},{AAU733=Schraubenlose Endklammer, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{BAC137=35.00},{BAC476=10.00},{BAA018=45.00},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{GEWICHT=5.100},{AAO663=4055143314169},{AAD931=85389000},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-35},{ECLASS11=27-14-11-35},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-117},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-117},{AAO677=WAGO},{AAO676=249-117},{AAW338=Schraubenlose Endklammer},{AAU734=Schraubenlose Endklammer, 10 mm breit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5},{BAC140=V0},{BAB838=schraublos},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/249-117},{FILENAME=249-117}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1