{wago/pg02/serie249/0249-0197_0999-0962.prj},{NB=249-197_HI},{BESTNR=249-197},{AAU733=Schraubenlose Endklammer, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{BAC137=67.00},{BAC476=14.00},{BAA018=60.00},{BAG640=Hutschiene TH 35},{BAA351=grau},{GEWICHT=23.194},{BAB664=Polyamid},{AAO663=4050821517535},{AAD931=39269097900},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-35},{ECLASS11=27-14-11-35},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/249-197},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/249-197},{AAO677=WAGO},{AAO676=249-197},{AAW338=Schraubenlose Endklammer},{AAU734=Schraubenlose Endklammer, 14 mm breit, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5},{BAC140=V0},{BAB838=schraublos},{AAQ326=http://www.wago.com/de/p/249-197},{FILENAME=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1