{wago/pg04/serie250/0250-1402_0999-0962.prj},{NB=250-1410/000-006},{BESTNR=250-1410/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{DURCHMESSER1=0.2 - 0.5},{DURCHMESSER2=24 - 20},{ABISOLIERLAENGE=8.5 - 9.5},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=4},{RM=2.54},{P=10},{HOEHE=13.10},{BREITE=26.90},{TIEFE=12.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=10},{FARBE=blau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=3.667},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/250-1410_000-006},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/250-1410_000-006}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 31