{wago/pg04/serie250/0250-0202_0999-0962.prj},{NB=250-211},{BESTNR=250-211},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8.5 - 9.5},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=8},{RM=3.50},{P=11},{HOEHE=13.10},{BREITE=40.00},{TIEFE=12.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=11},{ANZAHLPOTENTIAL=11},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=5.333},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/250-211},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/250-211}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 65