{wago/pg04/serie250/0250-0402_0353_0999-0962.prj},{NB=250-405/353-604},{BESTNR=250-405/353-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 -0.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8.5 - 9.5},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=4},{RM=2.50},{P=5},{HOEHE=13.10},{BREITE=14.00},{TIEFE=12.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=2.057},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/250-405_353-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/250-405_353-604}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8