{wago/pg04/serie250/0250-0402_0999-0962.prj},{NB=250-411},{BESTNR=250-411},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{DURCHMESSER1=0.2 - 0.5},{DURCHMESSER2=24 - 20},{ABISOLIERLAENGE=8.5 - 9.5},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=4},{RM=2.50},{P=11},{HOEHE=13.10},{BREITE=29.00},{TIEFE=12.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=11},{ANZAHLPOTENTIAL=11},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 -0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=4.008},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/250-411},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/250-411}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 57