{wago/pg04/serie250/0250-0502_0999-0962.prj},{NB=250-506/000-012},{BESTNR=250-506/000-012},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=16.50},{BREITE=31.50},{TIEFE=13.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 -0.1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=6.700},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/250-506_000-012},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/250-506_000-012}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 31