Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
Strip length
10 - 12 mm
Measured voltage
320 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
Pin Spacing
5.00 mm
No. of poles
1
Height
15.70 mm
Width
5.00 mm
Depth
13.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
Color
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady