{wago/pg04/serie254/0254-0552_0999-0962.prj},{NB=254-557},{BESTNR=254-557},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=15.70},{BREITE=54.00},{TIEFE=13.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=9.328},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/254-557},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/254-557}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12