{wago/pg04/serie254/0254-0651_0999-0962.prj},{NB=254-863},{BESTNR=254-863},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=15.70},{BREITE=10.00},{TIEFE=13.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=1.594},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/254-863},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/254-863}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6