Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
Strip length
5 - 6 mm
Measured voltage
V
Rated impulse voltage
kV
Pollution degree
Current intensity
A
Pin Spacing
10.00 mm
No. of poles
Height
18.00 mm
Width
mm
Depth
17.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
Color
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais