{wago/pg04/serie257/0257-0402_0333_0999-0962.prj},{NB=257-407/333-000},{BESTNR=257-407/333-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=7},{HOEHE=22.90},{BREITE=37.90},{TIEFE=14.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=9.826},{ECLASS71=},{ECLASS81=},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/257-407_333-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/257-407_333-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 12