{wago/pg04/serie257/0257-0452_0999-0962.prj},{NB=257-458/000-009/999-950},{BESTNR=257-458/000-009/999-950},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=176},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{VERSCHMUTZGRAD=MIN},{STROM=16},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=20.20},{BREITE=42.90},{TIEFE=14.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=9.455},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/257-458_000-009_999-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/257-458_000-009_999-950}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 28