{wago/pg09/serie260/0260-0202_0999-0962.prj},{NB=260-206},{BESTNR=260-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=18},{P=6},{HOEHE=17.00},{BREITE=62.50},{TIEFE=25.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=16.420},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/260-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/260-206}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11