카탈로그 탐색
암호
CAD모델 선택
배송 국가
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
260-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
17.00 mm
Width
5.00 mm
Depth
25.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
1.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.