{wago/pg04/serie2601/2601-3101_0999-0962.prj},{NB=2601-3101},{BESTNR=2601-3101},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 1-polig, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=1},{HOEHE=14.50},{BREITE=8.50},{TIEFE=12.75},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{GEWICHT=1.740},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 (+0.1) mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2601-3102},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2601-3102}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1