{wago/pg04/serie2604/2604-3102_0999-0962.prj},{NB=2604-3106},{BESTNR=2604-3106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 4},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=18.40},{BREITE=32.40},{TIEFE=16.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=10.140},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 7.4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2604-3106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2604-3106}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11