{wago/pg04/serie2606/2606-1102_0999-0962.prj},{NB=2606-1102/000-006},{BESTNR=2606-1102/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.50},{P=2},{HOEHE=24.00},{BREITE=17.35},{TIEFE=24.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=blau},{GEWICHT=8.038},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 10.35 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +/-0.1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2606-1102_000-006},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2606-1102_000-006}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7