{wago/pg04/serie2606/2606-3352_0999-0962.prj},{NB=2606-3356},{BESTNR=2606-3356},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme 6 mm² 6-polig grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=12.50},{P=6},{HOEHE=23.70},{BREITE=71.50},{TIEFE=24.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2606-3356},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2606-3356}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11