{wago/pg09/serie261/0261-0152_0331_0999-0962.prj},{NB=261-156/331-000},{BESTNR=261-156/331-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=23.20},{BREITE=40.40},{TIEFE=28.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=15.668},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/261-156_331-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/261-156_331-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11