{wago/pg09/serie261/0261-0202_0332_0999-0962.prj},{NB=261-206/332-000},{BESTNR=261-206/332-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=23.20},{BREITE=74.50},{TIEFE=28.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=grau},{GEWICHT=25.870},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/261-206_332-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/261-206_332-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11