{wago/pg04/serie2616/2616-1102_0010_0999-0962.prj},{NB=2616-1103/010-000},{BESTNR=2616-1103/010-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=33.20},{BREITE=32.80},{TIEFE=27.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{GEWICHT=28.123},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 12.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.7 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2616-1103_010-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2616-1103_010-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4