{wago/pg09/serie262/0262-0102_0999-0962.prj},{NB=262-106},{BESTNR=262-106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=56.50},{TIEFE=33.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=26.650},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x pole width | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/262-106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/262-106}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11