{wago/pg09/serie262/0262-0232_0999-0962.prj},{NB=262-236},{BESTNR=262-236},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Befestigungsflanschen 6-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=550},{STROM=30},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=86.50},{TIEFE=33.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=44.511},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Polbreite | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=24-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/262-236},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/262-236}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11