{wago/pg04/serie2624/2624-3101_0999-0962.prj},{NB=2624-3101},{BESTNR=2624-3101},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=16.30},{BREITE=11.50},{TIEFE=15.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=1.864},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.5 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2624-3101},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2624-3101}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3