{wago/pg04/serie2624/2624-3302_0999-0962.prj},{NB=2624-3305},{BESTNR=2624-3305},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=16.30},{BREITE=36.50},{TIEFE=15.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.400},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.5 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2624-3305},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2624-3305}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14