{wago/pg04/serie2626/2626-1102_0020_0999-0962.prj},{NB=2626-1105/020-000},{BESTNR=2626-1105/020-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=19.60},{BREITE=39.30},{TIEFE=24.15},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=19.790},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9.3 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{BOHRLOCHDURCHM=2 +/-0.1 mm},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2626-1105_020-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2626-1105_020-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15