{wago/pg04/serie2636/2636-3352_0999-0962.prj},{NB=2636-3354},{BESTNR=2636-3354},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme 16 mm² 4-polig grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=76},{RM=15.00},{P=4},{HOEHE=31.30},{BREITE=56.60},{TIEFE=24.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grau},{GEWICHT=39.116},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 11.6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2636-3354},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2636-3354}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 7