{wago/pg09/serie264/0264-0102_0999-0962.prj},{NB=264-106},{BESTNR=264-106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=22.00},{BREITE=52.00},{TIEFE=32.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=25.000},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 9,6 mm | L2 = L + 16 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/264-106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/264-106}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11