{wago/pg08/serie267/0267-0101_0999-0962.prj},{NB=267-109},{BESTNR=267-109},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 1.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=16 - 14},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{P=1},{HOEHE=26.90},{BREITE=6.80},{FARBE=schwarz},{RGB=0,0,0,0},{GEWICHT=1.434},{ECLASS71=27-44-03-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/267-109},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/267-109}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5