{wago/pg01/serie270/0270-0319_0999-0962.prj},{NB=270-319_HI},{BESTNR=270-319},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=38.45},{BAE496=1.00},{LAENGE=67.70},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.400},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332696999},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/270-319},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/270-319},{AAO677=WAGO},{AAO676=270-319},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, für Dreistockklemmen},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/270-319},{FILENAME=270-319}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2