Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Код
Выбор CAD модели
Страна доставки
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Bestell-Nr.
270-570/281-434
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Höhe
39.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
83.00 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
4
Farbe
grau
Bemerkungen
für PNP (plus)-schaltende Initiatoren
Gewicht
10.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Filename
270-570_281-434
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро