{wago/pg04/serie2706/2706-0102_0999-0962.prj},{NB=2706-105/000-015},{BESTNR=2706-105/000-015},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=25.50},{BREITE=37.50},{TIEFE=26.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=enzianblau},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing},{BOHRLOCHDURCHM=1.8 + 0.1 mm},{RGB=0,0.31,0.49,0},{GEWICHT=25.997},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2706-105_000-015},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2706-105_000-015}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 30