{wago/pg04/serie2706/2706-0252_0999-0962.prj},{NB=2706-257/000-006},{BESTNR=2706-257/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=10.00},{P=7},{HOEHE=25.50},{BREITE=67.50},{TIEFE=30.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=blau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 2.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.8 + 0.1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://eshop.wago.com},{LINKEN=http://eshop.wago.com}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 55