{wago/pg04/serie2706/2706-0302_0999-0962.prj},{NB=2706-307/000-004},{BESTNR=2706-307/000-004},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=12.50},{P=7},{HOEHE=25.50},{BREITE=82.50},{TIEFE=26.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) - 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.8 + 0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=0.000},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2706-307_000-004},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2706-307_000-004}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 44