{wago/pg04/serie2716/2716-0152_0999-0962.prj},{NB=2716-155/000-006},{BESTNR=2716-155/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1.5 - 16},{QUERSCHNITT2=16 - 6},{ABISOLIERLAENGE=12 -13},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=5},{HOEHE=28.80},{BREITE=51.50},{TIEFE=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=blau},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 + 0.1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=MIN},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2716-155_000-006},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2716-155_000-006}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 35