{wago/pg08/serie272/0272-0133_0999-0962.prj},{NB=272-133},{BESTNR=272-133},{BEZEICHNUNG=Netzanschlussklemme, 1.5 mm², 18 A, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 1.5 (e)},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=380},{BEMESSSTOSSSPG=0},{VERSCHMUTZGRAD=0},{STROM=18},{RM=0.00},{P=3},{HOEHE=19.50},{BREITE=28.50},{TIEFE=24.50},{FARBE=weiß},{GEWICHT=9.600},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-11-04},{ECLASS81=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/272-133},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/272-133}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1